Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 52 19
Teilenummer
|
---|
97 52 19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.09 € | 1 | auf Anfrage | 35 bis 50 mm² | - | 2 | 0 | 50 | 35 | - | 97 52 19 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 250 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | 35 - 50 mm² | - | - | 97 52 19 | - | 567 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 52 19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 52 19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich AWG
Crimpbereich(mm²)
Zangenfunktionen
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung (verschied.)
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 52 20 |
97 52 23 |
97 52 30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
155.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Crimpmaß SW 5.4/6. 48/1,72 mm; · 6,4/7. 6/2,1 mm Hülsen Durchmesser | - | - | - | - | - | - | 97 52 20 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 195 | Crimper | BNC. TNC-Koaxialstecker | - | - | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | - | - | 97 52 20 | - | 380 | ||
129.91 € | 1 | auf Anfrage | 16 bis 25 mm² | - | 5 | 3 | 25 | 16 | - | 97 52 23 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 250 | Crimper | Nicht isolierte Kabelschuhe | Steckverbinder | - | - | 16 + 25 mm² | - | - | 97 52 23 | - | 565 | ||
102.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 bis 4 mm² | 1,5 - 10,0 mm² (AWG 15-7) | - | 15 | 11 | 4 | 1.5 | - | 97 52 30 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | Nicht isolierten Crimpverbinder | Art 97 52 30 unisolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 52 30 | - | 477 |