Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 52 20
Teilenummer
|
---|
97 52 20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Crimpmaß SW 5.4/6. 48/1,72 mm; · 6,4/7. 6/2,1 mm Hülsen Durchmesser | - | - | - | - | - | - | 97 52 20 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 195 | Crimper | BNC. TNC-Koaxialstecker | - | - | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | - | - | 97 52 20 | - | 380 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 52 20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 52 20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich AWG
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Crimpbereich(mm²)
Zangenfunktionen
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung (verschied.)
Crimpbereich
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 52 23 |
97 52 30 |
97 52 34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
129.91 € | 1 | auf Anfrage | 16 bis 25 mm² | - | 5 | 3 | 25 | 16 | - | 97 52 23 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 250 | Crimper | Nicht isolierte Kabelschuhe | Steckverbinder | - | - | 16 + 25 mm² | - | - | 97 52 23 | - | 565 | ||
102.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 bis 4 mm² | 1,5 - 10,0 mm² (AWG 15-7) | - | 15 | 11 | 4 | 1.5 | - | 97 52 30 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | Nicht isolierten Crimpverbinder | Art 97 52 30 unisolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 52 30 | - | 477 | ||
118.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1 bis 2,5 mm² | 0,1 - 2,5 mm² (AWG 27-13) | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 97 52 34 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 220 | Crimper | Unisolierte offenen Endverbinder | mit Öffnungs Feder / Federmittelschneider mit Öffnung Feder / Federöffnung Feder / Feder CRIMPZANGEN Steckverbinder - Stecker (2.8 + 4.8 mm Breite) | - | - | - | - | - | 97 52 34 | - | 483 |