Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 49 68
Teilenummer
|
---|
97 49 68 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1,5 bis 6 mm² | - | 15 | 10 | 6 | 1.5 | - | 97 49 68 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | PV- Steckverbinder| Solar - Steckverbinder Solarlok (Tyco) | Solarlok (Tyco) | Knipex | - | 1,5 - 6,0 mm² (AWG 15-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 68 | - | 33 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 49 68.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 49 68.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich AWG
Crimpbereich(mm²)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Produktart
Einsatzbereich
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 50 01 |
97 51 10 |
97 51 12 D1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | |||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | |||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | |||
38.51 € | 6 | 3 Arbeitstage | 0,4 bis 1,1 mm² | - | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.4 - 1.1 | 97 50 01 | Vanadium Elektroofen Stahl | polieren | gehärtet | - | 155 | Crimper | Scotchlok-Steckverbinder | - | - | Scotchlok ™ Steckverbinder | - | - | 97 50 01 | - | 130 | |||
28.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | RJ11/12 (6-polig) + RJ 45 (8-polig) | - | - | - | - | - | - | 97 51 10 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 190 | Crimper | RJ-Anschlüsse (Western Electric) | RJ11/12 + RJ 45 | - | - | RJ11 | RJ12 | RJ45 | RJ11/12 (6-polig) 9,65 mm. RJ 45 (8-polig) 11,68 mm | - | - | 97 51 10 | 6/8-polig. | 340 | |||
- | 109.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RJ 10. RJ 11/12. RJ 45 | - | - | - | - | - | - | 97 51 12 D1 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | RJ-Steckverbinder (Western Electric) | - | - | RJ10 | RJ11 | RJ12 | RJ45 | RJ 10 (4-polig) 7,65 mm. RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm. RJ 45 (8-polig) 11,68 mm | - | - | 97 51 12 | 4/6/8-polig. | 520 |