Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 53 18
Teilenummer
|
---|
97 53 18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,14 bis 16 mm² | 5 bis 26 awg | 26 | 5 | 16 | 0.14 | - | 97 53 18 | Chrom-Vanadium - Stahl | - | - | - | Crimper | Aderendhülsen | - | - | - | - | - | - | - | 478 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 53 18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 53 18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich(mm²)
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Passend für
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Crimpbereich
Crimpbereich AWG
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Produktart
Einsatzbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 54 24 |
97 54 25 |
97 54 26 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
352.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,03 bis 0,56 mm² | 0,03 - 0,56 mm² · AWG 32 - 20 | - | 32 | 20 | 0.56 | 0.03 | - | 97 54 24 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 190 | Crimper | D-Sub-Stecker | HD 20-Anschlüsse | HDE-Stecker | - | D-Sub-Stecker | - | - | 97 54 24 | - | 305 | ||
352.67 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | - | 26 | 20 | - | - | - | 97 54 25 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | - | 190 | Crimper | Micro-Fit | - | - | - | - | - | - | - | 305 | ||
309.96 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 20 | 16 | - | - | - | 97 54 26 | - | brüniert | - | 190 | Crimper | Mini-Passform | - | - | - | - | - | - | - | 305 |