Crimper (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97 90 05

Teilenummer
97 90 05
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Crimpbereich Crimpbereich AWG Crimpbereich AWG (min.)
(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)
(awg)
Crimpfläche (maximal)
(mm²)
Crimpbereich (min.)
(mm²)
Crimpbereich
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Einsatzbereich Geeignet für (Zangen) Geeignet für Marke Passend für Geeignet für Kabel Geeignet für Modell Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

117.26 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm²-235160.25-97 90 05Werkzeugstahlpolieren | gehärtetInkl. Tanos Mini-Systainer | inkl. Ferrulenset180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 90 05-930

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 90 05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 90 05.

Produktvarianten

Teilenummer
97 33 01
97 43 05
97 43 06
97 90 06
97 90 09
97 90 10
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Crimpbereich Crimpbereich AWG Crimpbereich AWG (min.)
(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)
(awg)
Crimpfläche (maximal)
(mm²)
Crimpbereich (min.)
(mm²)
Crimpbereich
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Einsatzbereich Geeignet für (Zangen) Geeignet für Marke Passend für Geeignet für Kabel Geeignet für Modell Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

192.21 €

1 3 Arbeitstage Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm².------97 33 01Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Magazin250CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen--Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen--97 33 01-770

173.20 €

1 9 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.5-97 43 05Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-200CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder-----97 43 05-618

158.46 €

1 9 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.5-97 43 06Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-200CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder-----97 43 06-610

127.07 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm²-235160.25-97 90 06Werkzeugstahlpolieren | gehärtetInkl. Ferrulensatz und Koffer180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 90 06-1000

257.31 €

1 3 Arbeitstage 0,08 bis 10 mm²-285100.080.08 - 1097 90 09Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Ferrulensatz und Koffer180CrimperAderendhülsen--Drahthülsen--97 90 09Mit seitlichem Einstieg und quadratischem Crimpen405

348.11 €

1 3 Arbeitstage 0,08 bis 10 mm² | 0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7)-285100.08-97 90 10Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Abisolierer| inkl. Ferrulensatz und Koffer180CrimperAderendhülsen-----97 90 10Mit seitlichem Einstieg und quadratischem Crimpen1353

Technischer Support