Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 53 09
Teilenummer
|
---|
97 53 09 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,08 bis 16 mm² | 0,08 - 10 mm² + 16 mm² (AWG 28-7 + 5) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 09 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 190 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 53 09*** | * Mit Fronteinsatz | 486 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 53 09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 53 09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich AWG
Crimpbereich(mm²)
Zangenfunktionen
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Passend für
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 53 14 |
97 53 18 |
97 54 24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
154.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,08 bis 10 mm² | 0,08 - 6,0 mm² (AWG 28-10) | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 97 53 14 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 180 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 53 14** | * * Nur mit der Einführungsseite | 404 | ||
163.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,14 bis 16 mm² | 5 bis 26 awg | 26 | 5 | 16 | 0.14 | - | 97 53 18 | Chrom-Vanadium - Stahl | - | - | - | Crimper | Aderendhülsen | - | - | - | - | - | - | - | 478 | ||
352.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,03 bis 0,56 mm² | 0,03 - 0,56 mm² · AWG 32 - 20 | - | 32 | 20 | 0.56 | 0.03 | - | 97 54 24 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 190 | Crimper | D-Sub-Stecker | HD 20-Anschlüsse | HDE-Stecker | - | D-Sub-Stecker | - | - | 97 54 24 | - | 305 |