Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 61 145 A
Teilenummer
|
---|
97 61 145 A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.57 € | 6 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 61 145 A | Vanadium Elektroofen Stahl | polieren | gehärtet | - | 145 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 61 145 A | Kunststoffgriffe. | 140 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 61 145 A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 61 145 A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich AWG
Crimpbereich(mm²)
Zangenfunktionen
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Passend für
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 62 145 A |
97 68 145 A |
97 71 180 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
26.59 € | 6 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 62 145 A | Vanadium Elektroofen Stahl | polieren | gehärtet | - | 145 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 62 145 A | Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen | 170 | ||
29.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 68 145 A | Vanadium Elektroofen Stahl | polieren | gehärtet | - | 145 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Drahthülsen | - | - | 97 68 145 A | Isolierte Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen. VDE-zertifiziert | 175 | ||
32.04 € | 6 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 16 mm² | 0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5 | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 71 180 | Werkzeugstahl | polieren | gehärtet | - | 180 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 71 180 | Polierter Kopf. Griff mit Kunststoff bedeckt. | 205 |