Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 54 25
Teilenummer
|
---|
97 54 25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.67 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | - | 26 | 20 | - | - | - | 97 54 25 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | - | 190 | Crimper | Micro-Fit | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper, die Teilenummer ist 97 54 25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 54 25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Crimpbereich(mm²)
Zangenfunktionen
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Passend für
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Einsatzbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 54 26 |
97 61 145 A |
97 62 145 A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | Inkl. Magazin | 250 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen | - | - | Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Nicht isolierte offene Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Chrom-Vanadium - Stahl | brüniert | gehärtet | - | 200 | Crimper | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
309.96 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 20 | 16 | - | - | - | 97 54 26 | - | brüniert | - | 190 | Crimper | Mini-Passform | - | - | - | - | - | - | - | 305 | ||
23.57 € | 6 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 61 145 A | Vanadium Elektroofen Stahl | polieren | gehärtet | - | 145 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 61 145 A | Kunststoffgriffe. | 140 | ||
26.59 € | 6 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 62 145 A | Vanadium Elektroofen Stahl | polieren | gehärtet | - | 145 | Crimper | Aderendhülsen | - | - | Aderendhülsen | - | - | 97 62 145 A | Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen | 170 |