Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 49 81
Teilenummer
|
---|
97 49 81 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Betriebsbereich | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Kabel (mm) | Geeignet für Kabel (mm²) | Geeignet für Modell | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 97 49 81 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | FOC-Stecker | Harting | Knipex | - | - | Crimpmaß SW 3,0/4 95/6,5 mm; · Hülse separat aufsteckbar ⌀ 3,5/6,0/7,5 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 81 | 52 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpeinsatz, die Teilenummer ist 97 49 81.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 49 81.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Betriebsbereich
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Geeignet für Kabel
Geeignet für Kabel(mm²)
Ausführung
Hersteller Teilenummer
Produktart
Einsatzbereich
Geeignet für (Zangen)
Geeignet für Marke
Geeignet für Kabel(mm)
Geeignet für Modell
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
97 49 08 |
97 49 09 |
97 49 10 |
97 49 83 |
97 49 84 |
97 49 87 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Betriebsbereich | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Geeignet für Marke | Passend für | Geeignet für Kabel | Geeignet für Kabel (mm) | Geeignet für Kabel (mm²) | Geeignet für Modell | Ausführung | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,25 bis 6 mm² | 23 | 10 | 6 | 0.25 | 97 49 08 | - | - | 0,5 - 6,0 mm² | - | Crimpeinsatz | Aderendhülsen | - | Knipex | - | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 08 | 49 | |||
56.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 bis 25 mm² | 7 | 3 | 25 | 10 | 97 49 09 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | Aderendhülsen | - | Knipex | - | 16.10.25 mm² (AWG 7/5/3) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 09 | 50 | |||
57.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,75 bis 2,5 mm² | 20 | 13 | 2.5 | 0.75 | 97 49 10 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | Nicht isolierten Kabelschuhe Kräuselung | nicht isolierten Kontakte| unisolierte Stoßverbinder | - | Knipex | - | 0,75 - 2,5 mm² (AWG 20 - 13) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 37 | |||
177.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 97 49 83 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | FOC-Stecker | FSMA. ST. SC + STSC/K-Anschlüsse | Knipex | - | - | Crimpmaß SW 3,65; 4,2; 5,0 mm · Hülse separat aufsteckbar ⌀ 4,3; 5,4; 6.0 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 60 | |||
148.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 97 49 84 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | FOC-Stecker | Huber & Suhner | Knipex | - | - | Crimpabmessung SW 3,8; 4,3; 4,95 mm · Hülse separat aufsteckbar ⌀ 4,5; 5,2; 6,0 Durchmesser | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 52 | |||
143.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 97 49 87 | - | - | - | - | Crimpeinsatz | FOC-Stecker | FSMA. ST- und MIC-Anschlüsse | Knipex | - | - | Crimpmaß SW 8,7 mm · Hülse separat aufsteckbar ⌀ 9,5 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 46 |