Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-480417-0 |
1-480435-0 |
1-925017-0 |
154719 |
180984 |
925068 |
925387-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit-Steckverbindern | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ecru | - | 2,8 mm Flachstecker | 1-480417-0 | - | 1-480417-0 | Kann von vorne geschoben werden | ||
0.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ecru | - | 4,8 mm Flachstecker | 1-480435-0 | - | 1-480435-0 | Kann von vorne geschoben werden | ||
0.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ecru | - | 6,3 mm Flachstecker | 1-925017-0 | - | 1-925017-0 | Kann von hinten geschoben werden | ||
0.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | Flachstecker. 6,3 mm | 6,3 mm Flachstecker | 154719 | PA 6.6 | AMPMODU | Vibrationsfest | ||
0.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ecru | - | 4,8 mm Flachstecker | 6,3 mm Flachstecker | 180984 | - | 180984 | Kann für abgewinkelte Version gefaltet werden | ||
0.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ecru | - | 6,3 mm Flachstecker | 925068 | - | 925068 | Kann von vorne geschoben werden | ||
0.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | Durchsichtig | - | 2,8 mm Flachstecker | 925387-1 | - | 925387-1 | Kann von vorne geschoben werden |
Loading...
Produktart | Isolierhülse | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit-Steckverbindern
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Optionale Eigenschaften