Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.69.507.105/1402
Teilenummer
|
---|
1.69.507.105/1402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Leuchtmittelmodell | Helle Farbe | Betriebsspannung (V) | Leistung | Leistung (W) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb (transparent) | Birne | Gelb | Max 28 | - | 1.2|1.20 | 1.69.507.105/1402 | mit integrierter Glühlampe | 28 | 28 |
Loading...
Durchmesser(mm) | 12.50 | Anschluss | Lötstützpunkt | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Löt- / Anschluss 2,8 x 0,8 mm | Elektrische Lebensdauer | 10000 h. |
---|---|---|---|---|---|
Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Snap-in - Form des Loches | IP-Schutzart | IP40 | Lebensdauer(h) | 10000 |
Einbautiefe(mm) | 30 | Befestigungsart | Beeindrucken Sie in der Installationsöffnung | Produktart | Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe |
Recess Durchmesser (Details)(mm) | 10 | Recess Durchmesser(mm) | 10 | RoHS-konform | Ja |
Form (Modell) | Runde Öffnung | Modell (Frontplatte) | Kreisförmig |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalleuchte mit Lampe auswechselbar, die Teilenummer ist 1.69.507.105/1402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.69.507.105/1402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung
Farbe
Leuchtmittelmodell
Helle Farbe
Betriebsspannung(V)
Leistung(W)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Spannung (maximal)(V)
Spannung (min.)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1.69.507.105/1002 |
1.69.507.105/1301 |
1.69.507.105/1502 |
1.69.507.117/1002 |
1.69.507.117/1301 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Leuchtmittelmodell | Helle Farbe | Betriebsspannung (V) | Leistung | Leistung (W) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Farblos | Birne | Durchsichtig | Max 28 | - | 1.2|1.20 | 1.69.507.105/1002 | mit integrierter Glühlampe | 28 | 28 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot (transparent) | Birne | Rot | Max 28 | - | 1.2|1.20 | 1.69.507.105/1301 | mit integrierter Glühlampe | 28 | 28 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün (transparent) | Birne | Grün | Max 28 | - | 1.2|1.20 | 1.69.507.105/1502 | mit integrierter Glühlampe | 28 | 28 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Farblos | Neonlampe | Durchsichtig | Max 230 | - | 1.2 | 1.69.507.117/1002 | mit integrierter Glimmlampe | 230 | 230 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | Neonlampe | Rot | Max 230 | - | 1.2 | 1.69.507.117/1301 | mit integrierter Glimmlampe | 230 | 230 |