Handgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL19135

Teilenummer
CL19135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz (matt) Form des Loches ⌀(mm) 5.2 Tragfähigkeit (maximal)(kg) 3.5
Werkstoff Kunststoff Größe (Breite)(mm) 25 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 182
Produktart Handgriff Modell (Herstellermodell) CL19135

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriff, die Teilenummer ist CL19135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL19135.

Technischer Support