Teilenummer
|
---|
1565606 |
1568655 |
1568656 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 19 x 0.23 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1370958 | 1.90 | 93030 c306 | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370983 | 2.40 | 93030 c 326 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370985 | 2.40 | 93030 c 328 |
Loading...
Kabelfunktionen | Flexibel | Kabelmodell | FLRY-A | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +105 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +105 |
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -40 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 |
Verpackt | Ja | Produktart | Autodraht | RoHS-konform | Ja |
Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften