Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2059-901/021-000 |
2059-902 |
2059-902/018-000 |
2059-903/018-000 |
2059-903/021-000 |
2060-951/028-000 |
2060-952/028-000 |
2060-952/030-000 |
2060-953/028-000 |
2061-901 |
2061-902/034-000 |
2061-904 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Anzahl der Stifte | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.17 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | PA66 | 1 | 2.50 | 20.50 | 2.70 | |
224.08 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | PA66 | 2 | 2.50 | 15.30 | 5.70 | |
224.08 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | PA66 | 2 | 2.50 | 17.50 | 5.70 | |
283.12 € | 375 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | PA66 | 3 | 2.50 | 17.50 | 8.70 | |
273.28 € | 375 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | PA66 | 3 | 2.50 | 20.50 | 8.70 | |
453.65 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 74 Arbeitstage | Weiß | - | 1 | 2.60 | 28 | 3.40 | |
251.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 74 Arbeitstage | Weiß | - | 2 | 2.60 | 28 | 7.40 | |
251.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | - | 2 | 2.60 | 30 | 7.40 | |
289.68 € | 375 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3 | 2.60 | 28 | 11.40 | |
207.68 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | - | 1 | 2.50 | 34 | 5.70 | |
153.03 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | - | 2 | 2.50 | 34 | 11.70 | |
91.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiß | - | 4 | 2.50 | 34 | 23.70 |
Loading...
Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | Produktart | Verbindungsstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften