Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2CDS251002R0065
Teilenummer
|
---|
2CDS251002R0065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Isolation | Model (Sicherung Zubehör) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 6A | 1-polig |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist 2CDS251002R0065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2CDS251002R0065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Farbe
Isolation
Model (Sicherung Zubehör)
Nennspannung(V)
Betriebsspannung(V)
RoHS-konform
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Stifte
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2CDS251001R0064 |
2CDS251001R0065 |
2CDS251001R0104 |
2CDS251002R0104 |
2CDS251002R0135 |
2CDS251002R0165 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Isolation | Model (Sicherung Zubehör) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1-phasig | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6 kA | - | 10 A | 1-polig | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 13 A | 1-polig | |
4.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 16 A | 1-polig |