Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-6648036
Teilenummer
|
---|
TC-6648036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | grau | - | - | Metall | +75 | -10 | 135 | 178 | 210 | 10 | 220|380 | TC-6648036 |
Loading...
Produktart | Fußschalter | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fußschalter, die Teilenummer ist TC-6648036.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-6648036.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Gehäuse- / Tastenfarbe
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC-6648040 |
TC-6648044 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (V AC) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | rot | grau | Kabel am offenen Ende | 2 Umstellungen | Metall| Kunststoff | +60 | -25 | 120 | 35 | 150 | 16 | 250 | TC-6648040 | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | grau | Kabel am offenen Ende | 2 Umstellungen | Metall| Kunststoff | +60 | -25 | 46 | 143 | 202 | 16 | 250 | TC-6648044 |