Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SV3312-6
Teilenummer
|
---|
5SV3312-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Differenzstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | - | - | 0.5 | - | Design des Produkts: unverzüglich; Montageart: DIN-Schiene |
Loading...
Größe (Tiefe)(mm) | 70 | Produktart | RCCB |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für RCCB, die Teilenummer ist 5SV3312-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SV3312-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausführung
Farbe
Differenzstrom(A)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SM23236 |
5SM23253 |
5SM23256KK01 |
5SV33123 |
5SV33126GV01 |
5SV3314-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Differenzstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | 90 | 70 | - | Ja | - | - | - | - | ||
389.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 63 | 230 | - | 2 | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
252.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 63 | 230 | - | 2 | - | 90 | 71 | - | Ja | - | - | - | - | ||
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | Ja | - | 0.5 | - | - | ||
2,372.56 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | Ja | - | 0.5 | - | - | |
29.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | - | - | 0.5 | - | Design des Produkts: unverzüglich; Montageart: DIN-Schiene |