Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SV33116KK13
Teilenummer
|
---|
5SV33116KK13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Differenzstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.03 | 16 | 125 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | Ja | - | 0.5 | - | - |
Loading...
Größe (Tiefe)(mm) | 70 | Produktart | RCCB |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für RCCB, die Teilenummer ist 5SV33116KK13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SV33116KK13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Differenzstrom(A)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SM23236 |
5SM23253 |
5SM23256KK01 |
5SV3312-6 |
5SV33123 |
5SV33126GV01 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Differenzstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | 90 | 70 | - | Ja | - | - | - | - | ||
389.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.03 | 63 | 230 | - | 2 | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
252.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.03 | 63 | 230 | - | 2 | - | 90 | 71 | - | Ja | - | - | - | - | ||
29.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | - | - | 0.5 | - | Design des Produkts: unverzüglich; Montageart: DIN-Schiene | |||
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | Ja | - | 0.5 | - | - | ||
2,372.56 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 90 | 36 | - | Ja | - | 0.5 | - | - |