Teilenummer
|
---|
5SV33443 |
5SV33446GV01 |
5SV33446KK03 |
5SV33446LA01 |
5SV43440LA01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Differenzstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | ||
1,528.73 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | |
257.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | ||
281.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | ||
384.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 0.03 | 40 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - |
Loading...
Größe (Tiefe)(mm) | 70 | Produktart | RCCB |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Differenzstrom(A)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften