Teilenummer
|
---|
5SV36473 |
5SV36476KK01 |
5SV36476KK12 |
5SV36477 |
5SV36478 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Differenzstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 0.3 | 80 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | |
838.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 0.3 | 80 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | |
772.60 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 0.3 | 80 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | |
958.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 0.3 | 80 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - | |
761.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 0.3 | 80 | 400 | - | 4 | - | 90 | 72 | - | Ja | - | 0.8 | - | - |
Loading...
Größe (Tiefe)(mm) | 70 | Produktart | RCCB |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Differenzstrom(A)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften