Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SL4114-7
Teilenummer
|
---|
5SL4114-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist 5SL4114-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SL4114-7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sicherungsgröße
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsklasse
Betriebsspannung(V AC)
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Betriebsspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Freigabeeigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SG71338BA25 |
5SG71338BA35 |
5SG71338BA50 |
5SL4114-8 |
5SL4115-8 |
5SL4116-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | 1.6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | 16 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - |