Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SL4115-8
Teilenummer
|
---|
5SL4115-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 1.6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist 5SL4115-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SL4115-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Differenzstrom(A)
Sicherungsgröße
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsklasse
Betriebsspannung(V AC)
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Betriebsspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Freigabeeigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SG71338BA25 |
5SG71338BA35 |
5SG71338BA50 |
5SL4116-8 |
5SL4120-6 |
5SL4120-7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 16 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | |
17.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - |