Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SG76510KK16
Teilenummer
|
---|
5SG76510KK16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.89 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 96 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Ja | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist 5SG76510KK16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SG76510KK16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Differenzstrom(A)
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsklasse
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Sicherungsgröße
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SG71338BA25 |
5SG71338BA35 |
5SG71338BA50 |
5SJ61167KS |
5SJ63136KS |
5SJ63137KS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 18 | C/6 kA | - | - | - | 16 A | - | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6 kA | - | - | - | 13 A | - | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6 kA | - | - | - | 13 A | - |