Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SG71338BA35
Teilenummer
|
---|
5SG71338BA35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist 5SG71338BA35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SG71338BA35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Differenzstrom(A)
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsklasse
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Sicherungsgröße
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5SG7123 |
5SG7133 |
5SG71338BA25 |
5SG71338BA50 |
5SG7153 |
5SG7163 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
58.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
80.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 4 | - | - | - | 70 | 90 | 108 | - | Ja | - | - | - | - |