Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
852-112
Teilenummer
|
---|
852-112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | IP-Schutzart | LAN-Übertragungsrate | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Ethernet Ports | Einsatztemperatur (maximal) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Spannungsversorgung (LOV) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Arbeitsprinzip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | IP20 | 100 MBit/s | - | 8 | - | - | - | über Terminal | 23.4 | 73.8 | 109.2 | 8-PORT 100BASE-TX INDUSTR.ECO SWITCH | 415 | Nicht verwalteter Switch |
Loading...
Produktart | Industrieller Ethernet Switch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch, die Teilenummer ist 852-112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 852-112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Einsatztemperatur (maximal)(°C)
Einsatztemperatur (min.)(°C)
Betriebsspannung(V DC)
IP-Schutzart
LAN-Übertragungsrate
Anzahl der Ethernet Ports
Spannungsversorgung (LOV)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Arbeitsprinzip
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
852-111 |
852-1305 |
852-1411 |
852-303 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | IP-Schutzart | LAN-Übertragungsrate | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Ethernet Ports | Einsatztemperatur (maximal) (°C) | Einsatztemperatur (min.) (°C) | Betriebsspannung (V DC) | Spannungsversorgung (LOV) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Arbeitsprinzip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | IP20 | 100 MBit/s | - | 5 | - | - | 18|24|30 | über Terminal | 73.8 | 109.2 | 23.4 | 852-111 | 350 | Nicht verwalteter Switch | |
1,444.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | +70 | IP30 | 100 MBit/s | -40 | - | - | - | 12|24|48 | - | 120 | - | 50 | 852-1305 | - | Verwalteter Switch | ||
308.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | +80 | IP30 | 1000 MBit/s | -40 | 5 | +70 | -40 | 24|36|48|57 | - | 120 | 160 | 50 | 852-1411 | 800 | Nicht verwalteter Switch | ||
1,029.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | +70 | IP30 | 100 MBit/s | -40 | - | - | - | 12|24|48 | - | 120 | 162 | 50 | 852-303 | - | Verwalteter Switch |