8698 Klauke Zwillingszwinge 2 x 0,5 mm² x 8 mm teilweise isoliert weiß 1000【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8698

Teilenummer
8698
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.03 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 20 Farbe Weiß Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 2 x 0,5 mm² x 8 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 0.5
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 2 x 0.5 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 8698 Anzahl der Leiter 2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 15
Produktart Zwillingszwinge Hülsenlänge(mm) 8 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 8698

Sie befinden sich auf der Seite für 8698 Klauke Zwillingszwinge 2 x 0,5 mm² x 8 mm teilweise isoliert weiß 1000, die Teilenummer ist 8698.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8698.

Technischer Support