Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55.34.9.024.5090
Teilenummer
|
---|
55.34.9.024.5090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennstrom (Details) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Abfallzeit (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi + au | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 600 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.024.5090 | - |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Steckbares Relais | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbares Relais, die Teilenummer ist 55.34.9.024.5090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55.34.9.024.5090.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Spannung(V AC)
Nennstrom (Details)(A)
Reaktionszeit(Frau)
Kapazität(V AC)
Abfallzeit(Frau)
Nennspannung der Spule(V DC)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
46.61.8.230.0040 |
46.61.9.024.0040 |
55.33.9.024.0090 |
55.34.9.220.0040 |
60.13.8.230.0050 |
60.13.9.024.0070 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennstrom (Details) (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Abfallzeit (Frau) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 1 Umschaltung | - | - | - | 26.4 | - | +70 | - | 17.5 | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 15 | 16 | 4000 | - | 440 | - | - | 46.61.8.230.0040 | 5 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 1 Umschaltung | - | - | - | 253 | - | +70 | 184 | - | - | 32.8 | 12.4 | 29 | - | - | 15 | 16 | 4000 | - | 440 | - | - | 46.61.9.024.0040 | 5 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 600 | - | 10 | 2500 | - | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.9.024.0090 | - | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 220 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 4 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | 242 | +85 | - | 176 | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige | 54000 | - | 7 | 1750 | - | 250 | 250 | -40 - +85 | 55.34.9.220.0040 | - | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 230 | - | 11-poligen Steckverbinder | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Schaltzyklen: | (AC/DC) 200 x 103 Schaltzyklen: | 253 | - | +70 | 184 | - | 10 | 54.2 | 32.5 | 36.4 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | 7250 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.8.230.0050 | - | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | 11-poligen Steckverbinder | AgNi | 3 Umstellungen | monostabil. 1 Spule | (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Schaltzyklen: | (AC/DC) 200 x 103 Schaltzyklen: | - | 26.4 | +70 | - | 19.2 | 10 | 54.2 | 32.5 | 36.4 | + Prüftaster (abschließbar) | + LED-Anzeige | + Flyback- Diode | 445 | - | 10 | 2500 | (AC1) 10 A/250 | 400 | - | -40 - +70 | 60.13.9.024.0070 | - |