Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40.52.7.024.0000
Teilenummer
|
---|
40.52.7.024.0000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung | Spulenbewertung (W) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Elektrische Lebensdauer | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Kapazität | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Einschaltstrom (A) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.7.024.0000 | - |
Loading...
Steuermodus | monostabil. 1 Spule | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist 40.52.7.024.0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40.52.7.024.0000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Nennspannung der Spule(V AC)
Spulenbewertung
Spulenbewertung(W)
Elektrische Lebensdauer
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Spannung(V AC)
Größe (Tiefe)(mm)
Relaisfunktionen
Kapazität
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(V AC)
Kapazität(V DC)
Einschaltstrom(A)
Spulenspannung(W)
Nennspannung der Spule(V DC)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
34.51.7.024.0310 |
40.31.8.230.0000 |
40.31.9.006.0000 |
40.52.9.024.0001 |
40.61.7.024.4000 |
40.61.7.024.4001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Luft / Abstand | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung | Spulenbewertung (W) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Elektrische Lebensdauer | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Kapazität | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Einschaltstrom (A) | Modell (Herstellermodell) | Spulenspannung (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | 0.17 W | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | SPDT-CO | - | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | 15 | - | 5 | 28 | - | 3350 | - | 6 | 6 | 1500 | 400 | 24 V/DC/250 | (AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24 | Max 10 | 34.51.7.024.0310 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 230 | - | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | 8 | 200 x 103 Schaltzyklen | 253 | - | +85 | 184 | - | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 28000 | - | 10 | - | 2500 | 400 | - | - | - | 40.31.8.230.0000 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | 6 | - | - | Lötstifte | AgNi | 1 Umschaltung | 8 | 200 x 103 Schaltzyklen | - | 9 | +85 | - | 4.4 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 55 | - | 12 | - | 3000 | 400 | - | - | - | 40.31.9.006.0000 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgNi | 2 Umstellungen | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | Waschbar (RT III) | 900 | - | 8 | - | 2000 | 400 | - | - | - | 40.52.9.024.0001 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | - | 1150 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.4000 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Lötstifte | AgSnO2 | 1 Umschaltung | 8 | - | - | 36 | +85 | - | 17.5 | 25 | - | 12.4 | 29 | Waschbar (RT III) | 1150 | - | 16 | - | 4000 | 400 | - | - | - | 40.61.7.024.4001 | - |