PCB-Relais (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40.62.7.024.0000

Teilenummer
40.62.7.024.0000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luft / Abstand Nennspannung der Spule
(V AC)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Spulenbewertung Spulenbewertung
(W)
Verbindung (Elemente) Kontaktmaterial Kontaktschalter Abstand (Spule / Clips)
(mm)
Elektrische Lebensdauer Maximale pick-up - Spannung
(V AC)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V AC)
Spannung
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Relaisfunktionen ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Kapazität Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung
(V AC)
Kapazität
(V DC)
Einschaltstrom
(A)
Modell (Herstellermodell) Spulenspannung
(W)

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24--LötstifteAgNi2 Umstellungen---36+85-17.525-12.429-1150-10-2500400---40.62.7.024.0000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuermodus monostabil. 1 Spule Temperatur(°C) -40 Produktart PCB-Relais
RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist 40.62.7.024.0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40.62.7.024.0000.

Produktvarianten

Teilenummer
34.51.7.024.0310
40.31.8.230.0000
40.31.9.006.0000
40.62.7.024.4000
40.62.7.110.0000
40.62.9.012.0000
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Luft / Abstand Nennspannung der Spule
(V AC)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Spulenbewertung Spulenbewertung
(W)
Verbindung (Elemente) Kontaktmaterial Kontaktschalter Abstand (Spule / Clips)
(mm)
Elektrische Lebensdauer Maximale pick-up - Spannung
(V AC)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V AC)
Spannung
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Relaisfunktionen ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Kapazität Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung
(V AC)
Kapazität
(V DC)
Einschaltstrom
(A)
Modell (Herstellermodell) Spulenspannung
(W)

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --240.17 W-LötstifteAgNi1 Umschaltung | SPDT-CO---36+85-16.815-528-3350-66150040024 V/DC/250(AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24
Max 10
34.51.7.024.0310-

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -230---LötstifteAgNi1 Umschaltung8200 x 103 Schaltzyklen253-+85184-25-12.429-28000-10-2500400---40.31.8.230.0000-

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --6--LötstifteAgNi1 Umschaltung8200 x 103 Schaltzyklen-9+85-4.425-12.429-55-12-3000400---40.31.9.006.0000-

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --24--LötstifteAgSnO22 Umstellungen---36+85-17.525-12.429-1150-10-2500400---40.62.7.024.4000-

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --110--LötstifteAgNi2 Umstellungen---165+85-80.325-12.429-23500-10-2500400---40.62.7.110.0000-

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --12--LötstifteAgNi2 Umstellungen---18+85-8.825-12.429-220-10-2500400---40.62.9.012.0000-

Technischer Support