Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS1013-06RSIB-B-0
Gehäusematerial | PBT. UL94V-0 | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet | Hersteller Teilenummer | DS1013-06RSIB-B-0 |
Anzahl Reihen | 2 | Stifte pro Reihe | 3 | Größe (Höhe)(mm) | 9 |
Größe (Breite)(mm) | 9.1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15.22 | Produktart | Stift-Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Gesamtzahl Stifte | 6 | Modell (Herstellermodell) | DS1013-06RSIB-B-0 |
Sie befinden sich auf der Seite für HEADER 06P R / A DS1013-06RSIB-B-0, die Teilenummer ist DS1013-06RSIB-B-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1013-06RSIB-B-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften