Steckverbinder mit PE Gehäuse-Unterteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70.320.0628.0
70.320.1028.0
70.320.1628.0
70.320.2428.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindermerkmale IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Paarungszyklen (Betätigungen) Nennspannung Teststrom Modell (Herstellermodell) Spannung
(V AC)

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + Einhand- Art der Verriegelung| LängsstrebeIP5470.320.0628.0500--70.320.0628.0500

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + Art der Verriegelung| Querstrebe | UV-beständigIP5470.320.1028.0---70.320.1028.0500

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + Art der Verriegelung-70.320.1628.0---70.320.1628.0400

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage + Art der Verriegelung| Querstrebe | UV-beständigIP5470.320.2428.0---70.320.2428.0400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Aluminium Farbe Grau Anschluss -
Voreilender Kontakt (PE) nein Maximale Temperatur(°C) +120 Temperatur(°C) -40
Anzahl der Stifte - Produktart Gehäuseboden Serie (revos Basisanschlüsse) BAS
Ausführung (verschied.) Gehäuse-Unterteil

Technischer Support