Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
70.300.0640.0 |
70.300.1040.0 |
70.300.1640.0 |
70.300.2440.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Paarungszyklen (Betätigungen) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | Gesamtzahl Stifte | Spannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 500 | 6|6 + PE | 500 | 6 + PE | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 10|10 + PE | 500 | 10 + PE | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16|16 + PE | 400 | 16 + PE | 400 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24|24 + PE | 400 | 24 + PE | 400 |
Loading...
Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Schrauben | Anschluss | - |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindermerkmale | + Absicherung| verzinnte | verkupfertem | Querschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 |
Voreilender Kontakt (PE) | Ja | Produktart | Sockel | Serie (revos Basisanschlüsse) | BAS |
Teststrom(A) | 16 | Ausführung (verschied.) | Buchseneinsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paarungszyklen (Betätigungen)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
Gesamtzahl Stifte
Spannung(V AC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften