Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5514076
Teilenummer
|
---|
5514076 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | Bestellnummer 52 76 14 · Anzahl 52 76 26 · Anzahl 52 76 91 · Anzahl 52 77 05 | Stahl | Stahlplatte | 48 | 98 | MNX MIV 100 | Montageplatte |
Loading...
Produktart | Montageplatte | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, die Teilenummer ist 5514076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5514076.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5514077 |
5514078 |
8120922 |
9511095 |
9511096 |
9823017 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusemerkmale | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | Bestellnummer 52 76 26 · Anzahl 52 76 53 · Bestellnummer 52 77 17 · Anzahl 52 77 31 | Stahl | Stahlplatte | 98 | 98 | MNX MIV 125 | Montageplatte | |
5.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | Bestellnummer 52 76 66 · Anzahl 52 76 79 · Bestellnummer 52 77 44 · Bestellnummer 52 77 56 | Stahl | Stahlplatte | 98 | 148 | MNX MIV 150 | Montageplatte | |
51.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | perforiert | - | - | - | Stahlplatte | 250 | 350 | ARCA MPMP ARCA 4030 | - | |
17.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber-Grau | AL 122208 | - | Aluminium | 107 | 207 | AM 1222 | - | |
19.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber-Grau | AL 162609 | - | Aluminium | 146 | 244 | AM 1626 | - | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber-Grau | AL 081806 | - | Aluminium | 69 | 164 | AM 0818 | - |