Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T1906C153
Teilenummer
|
---|
T1906C153 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | T1906C153 | 2 | - | - | 8 | T1906C153 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Zwillingszwinge |
Sie befinden sich auf der Seite für Zwillingszwinge, die Teilenummer ist T1906C153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1906C153.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Land Farbcode
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Farbe
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1091322 |
T1906C152 |
T1906C155 |
T1906C156 |
T1906C157 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | DE | 1 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 1 x 6 | 1091322 | 1 | 26.1 | Ja | 14 | TE60-14 BK | |
3.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Weiß | - | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | T1906C152 | 2 | - | - | 8 | T1906C152 | ||
3.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | T1906C155 | 2 | - | - | 8 | T1906C155 | ||
4.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Blau | - | 2 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | T1906C156 | 2 | - | - | 8 | T1906C156 | ||
5.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | T1906C157 | 2 | - | - | 12 | T1906C157 |