Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-472
Teilenummer
|
---|
750-472 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Transistorausgänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-472 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-472 | - | 55.5 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für SPS- Analogeingang, die Teilenummer ist 750-472.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-472.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Transistorausgänge (maximal)
Betriebsspannung
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der Analog Eingänge
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
750-453/040-000 |
750-454 |
750-454/000-003 |
750-473 |
750-473/005-000 |
750-474 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Transistorausgänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-453/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-453/040-000 | - | - | ||
323.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-454 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-454 | - | 49.776 | ||
308.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 750-454/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Analogeingang | 750-454/000-003 | - | - | ||
379.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-473 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-473 | - | 55.5 | ||
375.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-473/005-000 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-473/005-000 | - | 55.5 | ||
268.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | - | IP20 | 750-474 | -40 | DIN 35 Schiene | 2 | - | - | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-474 | - | 55.5 |