Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-468
Teilenummer
|
---|
750-468 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Transistorausgänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | - | IP20 | 750-468 | -40 | DIN 35 Schiene | 4 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | SPS- Analogeingang | 750-468 | - | 52.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Anzahl der Transistorausgänge (maximal)
Betriebsspannung
Betriebsspannung(V DC)
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der Analog Eingänge
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften