Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-602/025-000
Teilenummer
|
---|
750-602/025-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Anzeige | Industrieprodukte | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-602/025-000 | -20 | - | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602/025-000 | - | 44.5 |
Loading...
Produktart | SPS-Versorgungsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Versorgungsmodul, die Teilenummer ist 750-602/025-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-602/025-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Industrieprodukte
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Größe (Tiefe)(mm)
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
750-1607 |
750-600 |
750-602 |
750-603 |
750-604 |
750-609 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Anzeige | Industrieprodukte | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-1607 | 0 | 8 | - | 8 | - | 24 | - | - | 12 | 100 | 750-1607 | - | 48 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-600 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-600 | - | - | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-602 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602 | - | - | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-603 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-603 | 24 VDC | - | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-604 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-604 | 0 V/DC | - | |
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-609 | 0 | - | - | - | 230 | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-609 | - | 50.841 |