Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-628
Teilenummer
|
---|
750-628 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Anzeige | Industrieprodukte | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | - | - | 2 x RJ-45- Sockel (Eingang + Ausgang) | RJ 45 | - | 750-628 | 0 | - | 1 | 1 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-628 | - | 74.5 |
Loading...
Produktart | SPS-Versorgungsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Versorgungsmodul, die Teilenummer ist 750-628.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-628.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Industrieprodukte
IP-Schutzart
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Größe (Tiefe)(mm)
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
750-1607 |
750-600 |
750-602 |
750-641 |
750-643 |
753-604 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Anzeige | Industrieprodukte | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | - | - | - | Klemmenform | - | 750-1607 | 0 | 8 | - | 8 | - | 24 | - | - | 12 | 100 | 750-1607 | - | 48 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-600 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | 12 | 100 | 750-600 | - | - | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | nein | - | - | Klemmenform | - | 750-602 | 0 | - | - | - | - | 24|24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-602 | - | - | |
308.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | - | - | - | DALI/DSI | Klemmenform | - | 750-641 | 0 | - | 1 | 1 | - | 18 | 64 | - | 12 | 100 | 750-641 | - | 52.2 | ||
296.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | - | - | - | MP-Bus | Klemmenform | - | 750-643 | 0 | - | - | - | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-643 | - | 52.3 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +55 | - | - | - | - | IP20 | 753-604 | 0 | - | - | 8 | - | 24 | 64 | 100 | 12 | - | 753-604 | - | 41.5 |