Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
753-408
Teilenummer
|
---|
753-408 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-408 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-408 | - | 42.8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für SPS- Digitaleingang, die Teilenummer ist 753-408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 753-408.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V AC)
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
750-1405/040-000 |
750-1407 |
750-1415 |
753-409 |
753-412 |
753-415 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 750-1405/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPS- Digitaleingang | 750-1405/040-000 | - | - | ||
156.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 16 | IP20 | 750-1407 | 0 | DIN 35 Schiene | 16 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1407 | - | 60 | ||
82.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1415 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1415 | - | 45 | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-409 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-409 | - | 42.5 | |
39.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 2 | IP20 | 753-412 | 0 | DIN 35 Schiene | 2 | - | 48 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-412 | - | 41.844 | ||
58.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 753-415 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24|24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 753-415 | - | 44 |