Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-1420
Teilenummer
|
---|
750-1420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 4 | IP20 | 750-1420 | 0 | DIN 35 Schiene | 4 | - | 24 | 64 | 12 | 100 | SPS- Digitaleingang | 750-1420 | - | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V AC)
Ausführung (verschied.)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften