Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
753-480
Teilenummer
|
---|
753-480 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-480 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-480 | 54 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Größe (Höhe)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SPS-Eingangskarte |
Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Eingangskarte, die Teilenummer ist 753-480.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 753-480.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittstellen (Systeme)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analog Eingänge
Betriebsspannung
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
753-454 |
753-456 |
753-465 |
753-482 |
753-483 |
753-492 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Betriebsspannung | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.60 € | 1 | 35 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-454 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-454 | 46.5 | ||
319.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-456 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-456 | 46.5 | ||
285.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-465 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-465 | 36.2 | ||
532.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingänge: 2 | - | IP20 | 753-482 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-482 | 54 | ||
403.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-483 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-483 | 48 | |
341.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingänge: 2. galvanisch voneinander isoliert. | - | IP20 | 753-492 | 2 | - | - | Über die Spannung/ DC | - | 100 | 12 | - | 753-492 | 48.5 |