Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-531
Teilenummer
|
---|
750-531 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | 4 digitale Ausgänge konfigurierbar | IP20 | 750-531 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | - | - | - | 750-531 | 24 V/DC 0,5 ms (2 Drähte) | - |
Loading...
Produktart | SPS- Digitalausgang |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SPS- Digitalausgang, die Teilenummer ist 750-531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-531.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal)
Betriebsspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Befestigungsart
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
750-1504 |
750-1505 |
750-1506 |
750-531/000-800 |
750-532 |
750-534 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Befestigungsart | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1504 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1504 | - | 60 | |
179.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-1505 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 16 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1505 | - | 60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | Eingänge: 8 | IP20 | 750-1506 | 0 | DIN 35 Schiene | 8 | 8 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-1506 | - | 60 | |
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-531/000-800 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-531/000-800 | - | 60 | ||
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-532 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 4 | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | 750-532 | - | 47.967 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | - | IP20 | 750-534 | 0 | DIN 35 Schiene | - | 8 | - | - | 5|14 | 64 | 12 | 100 | 750-534 | - | 48 |