Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-306/000-006
Teilenummer
|
---|
750-306/000-006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Anzeige | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Übertragungsrate (Mbit / s) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | - | DeviceNet | 750-306/000-006 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-006 | - |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Befestigungsart | DIN 35 Schiene | Produktart | SPS - Feldbus - Steckverbinder |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SPS - Feldbus - Steckverbinder, die Teilenummer ist 750-306/000-006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-306/000-006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige
Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal)
Anzahl der digitalen Eingänge (maximal)
Anzahl der Ausgänge (maximal)
Betriebsspannung(V DC)
Serie (SPS)
Übertragungsrate(Mbit / s)
Gewicht(g)
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Farbe
Schnittstellen (Systeme)
Hersteller Teilenummer
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
750-304 |
750-306 |
750-306/000-005 |
750-310 |
750-315/300-000 |
750-316/300-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Farbe | Anzeige | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Schnittstellen (Systeme) | Hersteller Teilenummer | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) | Anzahl der Ausgänge (maximal) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Übertragungsrate (Mbit / s) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Interbus | D-Sub 9 | 750-304 | 0 | 32 | 32 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC INTERBUS | 192 | ||
567.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | DeviceNet| 5-poliger Streifen | Serie 231 (MSS) | Steckverbinder | 750-306 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC DeviceNet | 200.39 | |
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | lichtgrau | - | - | DeviceNet | 750-306/000-005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-005 | - | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | CC-Verbindung | 750-310 | 0 | - | - | - | - | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | FC CC-Link | 209.4 | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Modbus RTU | D-Sub 9 | 750-315/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS485 115,2 kBd | - | FC Modbus RS485 115,2 kBd | 183.192 | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | +55 | lichtgrau | nein | - | Modbus RTU | D-Sub 9 | 750-316/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS232 115,2 kBd | - | FC Modbus RS232 115,2 kBd | 184.807 |