RCCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCS316

Teilenummer
MCS316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.29 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Model (Sicherung Zubehör) 3-phasig Nennstrom(A) 16
Nennspannung(V) 230|400 Anzahl der Stifte 3 Betriebsspannung(V) 230 - 400
Größe (Höhe)(mm) 83 Größe (Tiefe)(mm) 70 Größe (Breite)(mm) 52.5
Produktart RCCB Freigabeeigenschaften C Ausschaltzeiten Kapazität(kA) 6

Sie befinden sich auf der Seite für RCCB, die Teilenummer ist MCS316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCS316.

Technischer Support