Teilenummer
|
---|
6GK54088GR002AM2 |
6GK54088GS002AM2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
4,960.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | ||
3,720.00 € | 1 | 13 Arbeitstage |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 2 | Current consumption(A) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 | IP rating | 8 |
Hersteller Teilenummer | 28.8 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 147 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 125 |
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 140 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 / 1000 |
No. of fibre-optic ports | 1150.0 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XM 408-4 C | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 147 | Product size (depth)(mm) | 125 |
Product size (width)(mm) | 140 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE XM 408-4 C | Weight(g) | 1150.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften