Teilenummer
|
---|
4.24051101E8 |
424P51105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | 5.1 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | 424P51105 | 5.9 | 424 P SINGLE-ROW 51105 |
Loading...
Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | Werkstoff | PVC | Anzahl der Stifte | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 500 | Produktart | Kabel | Ausführung (verschied.) | Kerne weiß. Grün. Blau. rot: 0,5 mm² · Draht schwarz: 1 mm² |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften