Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HD3430-BKK1B
Teilenummer
|
---|
HD3430-BKK1B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Schnurloses Scannen | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schutzklasse | Lesbarer Code - Modelle | Leseabstand (mm) | Scan-Bestätigung | Scan- Technologie | Scanrate (Scan/s) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Scanner) | Gewicht (g) | Gewicht, Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | 153 | 152 | 68 | IP40 | 1D|2D | 400 | Akustische | LED | Imager | - | Reiher HD3430 | Handheld | 150 | - |
Loading...
Produktart | Barcode- Scanner | Einsatzbereich (Scanner) | Einzelhandel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Barcode- Scanner, die Teilenummer ist HD3430-BKK1B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD3430-BKK1B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Scanrate(Scan/s)
Gewicht, Information
Farbe
Schnurloses Scannen
Schnittstellen (PC / Multimedia)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schutzklasse
Lesbarer Code - Modelle
Leseabstand(mm)
Scan-Bestätigung
Scan- Technologie
Modell (Herstellermodell)
Modell (Scanner)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GD4520-HCK1 |
GM4500-BK-433K1 |
HD3130-BKK1B |
MG1501-10210-0200 |
QW2120-BKK1 |
QW2120-BKK1S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Schnurloses Scannen | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schutzklasse | Lesbarer Code - Modelle | Leseabstand (mm) | Scan-Bestätigung | Scan- Technologie | Scanrate (Scan/s) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Scanner) | Gewicht (g) | Gewicht, Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Weiß | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Gryphon I GD4520 | Handheld | 161 | - | |
935.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Schwarz | Radio | USB | 433/910 MHz Radio | 50 | 166 | 109 | 68 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED | akustisch | Imager | - | Gryphon I GM4500 | Handheld | 235 | - | ||
187.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP40 | 1D | 600 | Akustische | LED | Linearer Imager | 270 | Heron HD3130 | Handheld | 150 | - | |
417.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | 150 | 75 | 60 | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Magellan 1500i | Arbeitsfläche | 240 | - | |
137.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP42 | 1D | - | - | Linearer Imager | 400 | QuickScan lite QW2120 | Handheld | 119 | ohne Zubehör | |
142.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP42 | 1D | - | - | Linearer Imager | 400 | QuickScan lite QW2120 + S. | Handheld | 119 | ohne Zubehör |