Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GD4520-HCK1
Teilenummer
|
---|
GD4520-HCK1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Schnurloses Scannen | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schutzklasse | Lesbarer Code - Modelle | Leseabstand (mm) | Scan-Bestätigung | Scan- Technologie | Scanrate (Scan/s) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Scanner) | Gewicht (g) | Gewicht, Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Weiß | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Gryphon I GD4520 | Handheld | 161 | - |
Loading...
Produktart | Barcode- Scanner | Einsatzbereich (Scanner) | Einzelhandel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Barcode- Scanner, die Teilenummer ist GD4520-HCK1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GD4520-HCK1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Leseabstand(mm)
Scan-Bestätigung
Scanrate(Scan/s)
Gewicht, Information
Farbe
Schnurloses Scannen
Schnittstellen (PC / Multimedia)
Schutzklasse
Lesbarer Code - Modelle
Scan- Technologie
Modell (Herstellermodell)
Modell (Scanner)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DLGFS4100-2 |
GBT4500-BK-BTK1 |
GD4520-BKK1 |
GM4500-BK-433K1 |
HD3130-BKK1B |
HD3430-BKK1B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Schnurloses Scannen | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schutzklasse | Lesbarer Code - Modelle | Leseabstand (mm) | Scan-Bestätigung | Scan- Technologie | Scanrate (Scan/s) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Scanner) | Gewicht (g) | Gewicht, Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP54 | 1D | - | - | Linearer Imager | 320 | Gryphon GF4100 | Eingebaut | 170 | ohne Zubehör | |
1,029.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | Bluetooth® | USB | Bluetooth | 100 | 166 | 109 | 68 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED | akustisch | Imager | - | Gryphon I GBT4500 | Handheld | 235 | - | ||
428.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Gryphon I GD4520 | Handheld | 161 | - | |
935.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Schwarz | Radio | USB | 433/910 MHz Radio | 50 | 166 | 109 | 68 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED | akustisch | Imager | - | Gryphon I GM4500 | Handheld | 235 | - | ||
187.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | - | - | - | IP40 | 1D | 600 | Akustische | LED | Linearer Imager | 270 | Heron HD3130 | Handheld | 150 | - | |
335.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Kabelgebunden | USB | - | 153 | 152 | 68 | IP40 | 1D|2D | 400 | Akustische | LED | Imager | - | Reiher HD3430 | Handheld | 150 | - |