Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
120006
Betriebsbereich | ø 4 -28 mm | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | 4 bis 28 mm | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Abisolierer | Passend für | Rundkabel | Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitskabel Abisolierer, die Teilenummer ist 120006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften