Automatischer Abisolierer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100730

Teilenummer
100730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stoppbereich Länge (min.)
(mm)
Länge Stopp (maximal)
(mm)
Betriebsbereich max. Arbeitsbereich (Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Passend für Gewicht
(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt) Arbeitsbereich Querschnitt (min.)
(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)
(mm)

131.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4 bis 18 mm4184 - 18 mm0,32 bis 3 mm289 bis 2879232Verdrillten Kabel| Kabel1730,08 bis 6 mm²0.080.32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg) 9 max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm) 3 max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²) 6
Produktart Automatischer Abisolierer

Technischer Support